|
|
|
TPRBCEIP
Buskoppler, TeSys island EtherNet IP / Modbus TCP Koppler
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys-Insel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TPRBC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Buskoppler
|
Kommunikationsprotokoll
|
EtherNet/IP
Modbus TCP
|
Gerätedarstellung
|
Verbindungspunkt zwischen einer Gruppe von Motorabgängen und einem Automatisierungsregler
Verwaltung der gesamten Insel mit bis zu 20 Modulen
|
Funktion verfügbar
|
Vollständige Integration mit SoMove/MachineExpert für die Programmierung der Insel
Eine einzige 24-V-DC-Spannungsversorgung für das gesamte Island
Zwei Feldbus-Ports für die Kommunikation mit einem Automatisierungscontroller
Ein Service-Port mit integriertem Webserver für Wartungsarbeiten
|
Produktkompatibilität
|
TPRST Motorstarter
TPRSS SIL-Motorstarter
TPRPM Leistungsmodul
TPRSM SIL-Schnittstellenmodul
TPRVM Spannungsschnittstellenmodul
TPRAN analoges E/A-Modul
TPRDG Digitales E/A-Modul
|
Integrierte Schnittstellen
|
2 RJ45, Anschlussstecker Buchse für Protokoll Ethernet IP/Modbus TCP 10/100BASE-T, Feldbus-Port
1 RJ45, Anschlussstecker Buchse für Protokoll Ethernet TCP/IP, Service-Port
1 microSD-Kartenport
|
Austauschmodus
|
Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet
|
Kommunikationsdienst
|
EtherNet/IP-Adapter
Modbus TCP-Server
DHCP-Klient
BOOTP-Client
SNMP-Client
SNTP-Client
Auto-MDIX-Funktion
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED grün/gelb mit PWR Markierung für Stromversorgungsstatus
1 LED grün/rot mit MS Markierung für Modulstatus
1 LED grün/rot mit NS Markierung für Netzwerk Status
1 LED grün/rot mit BS Markierung für internal bus status
1 LED grün/rot mit SD Markierung für SD-Kartenzugang (SD)
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…28,8 V DC
|
Nennstrom
|
3 A Maximum
|
Schutzfunktionen
|
Externe Sicherung, 3 A schnell Sicherung für Stromversorgung
Verpolungsschutz für Stromversorgung
|
Verlustleistung in W
|
7 W Maximum
|
Zusatzmerkmale
Cybersicherheit
|
Achilles-zertifiziert
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
UL 61010-2-201
EN/IEC 61010-2-201
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
EAC
Achilles: Level 2
|
Montagemodus
|
Horizontal und vertikal (symmetrische 35 mm-Schiene)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromversorgung: abnehmbare Federzugklemmenleiste 2 Kabel 2,5 mm² (AWG 14)starr oder flexibel
|
Breite
|
50 mm
|
Höhe
|
118 mm
|
Tiefe
|
114 mm
|
Produktgewicht
|
0,204 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 2.000 m ohne Leistungsreduzierung
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht UL 94
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung, Level 3, 8 kV Luft, 6 kV Kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Abgestrahlte HF-Felder, Level 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Kommunikation: Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle Transienten, Level 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Stromversorgung: Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle Transienten, Level 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Kommunikation: Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen (Gleichtakt), Level 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Stromversorgung: Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen (Gleichtakt), Level 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
279,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,230 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|