Klasse des Transferschalters
|
PC
|
Anzahl der Kontaktpositionen
|
3
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 S + 2 Ö
|
Verwendungszweck Kategorie
|
AC-33B
|
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Kontrolltyp
|
Fernsteuerung
|
Betriebsmodus
|
Manuell
Ferngesteuert
|
Displaytyp
|
Alarmanzeige
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Vorhängeschloss in Stellung SI / SII
|
Nennleistung
|
Unterbrechungsfrei
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Schalter: 800 V
Steuerung: 500 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
Schalter: 8 kV
Steuerung: 6 kV
|
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom
|
160 A
|
Mechanische Verriegelung
|
Mit mechanischer Verriegelung
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Lokale Signalisierung
|
LED-Anzeige (grün) für Strom EIN
LED-Anzeige (rot) für Alarm
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
10 kA während 0,5 s
15 kA während 0,1 s
|
Höhe
|
341 mm
|
Breite
|
370 mm
|
Tiefe
|
185,8 mm
|
Produktgewicht
|
13,3 kg
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
160 A bei 60 °C
|