Schneider-Electric
 
TR25D4R2502TPE Bild- scope
TR25D4R2502TPE
TransferPacT TR250 ferngesteuerte Netzumschaltung, 250A, 230V, 4P
EAN Code EAN Code: 
3606485952819
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TransferPacT
Produkt- oder Komponententyp Ferngesteuerter Transferschalter
Geräteanwendung Stromversorgungsquelle ändern
Beschreibung der Pole 4P
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Anschluss auf der Unterseite Geschraubt
Montagemodus Fixiert
Anschluss auf der Oberseite Geschraubt
Kontaktstellungsanzeige Ja
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen 30 kA Lasttrennschalter allein 230 V AC bei 50 Hz
330 kA mit vorgeschaltetem Leistungsschalter 230 V AC bei 50 Hz
Eignung für Isolation Ja
Zusatzmerkmale
Klasse des Transferschalters PC
Anzahl der Kontaktpositionen 3
Zusammensetzung der Signalkontakte 1 S + 2 Ö
1 Ö + 2 S
2 S
Verwendungszweck Kategorie AC-33B
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Kontrolltyp Fernsteuerung
Betriebsmodus Manuell
Ferngesteuert
Displaytyp Alarmanzeige
Montagehalterung Platte
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Vorhängeschloss in Stellung SI / SII
Nennleistung Unterbrechungsfrei
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Schalter: 800 V
Steuerung: 500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit Schalter: 8 kV
Steuerung: 6 kV
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 250 A
Mechanische Verriegelung Mit mechanischer Verriegelung
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlussraster 35 mm
Lokale Signalisierung LED-Anzeige (grün) für Strom EIN
LED-Anzeige (rot) für Alarm
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 10 kA während 0,5 s
15 kA während 0,1 s
Höhe 341 mm
Breite 370 mm
Tiefe 185,8 mm
Produktgewicht 13,3 kg
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 250 A bei 60 °C
Montage
Normen IEC 60947-6-1
Produktzertifizierungen CE
CB
CCC
Schutzart (IP) Vorderseite: IP40 Betrieb
Innerhalb des Gehäuses: IP20 Manuell-Modus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verschmutzungsgrad 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 73,000 cm
VPE 1 Breite 60,000 cm
VPE 1 Länge 80,000 cm
VPE 1 Gewicht 27,499 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1540
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate