|
|
|
TRV00910
Testkoffer Mit Einstellsoftware
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Prüfsatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Instandhaltungszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPacT neue Generation ComPacT NSX neue Generation
PowerPact PowerPact Multistandard
TeSys TeSys GV4
|
Geliefertes Zubehör
|
1 USB-Kabel
1 USB-Wartungsschnittstelle
1 RJ45/RJ45-Steckerkabel
1 Stromversorgung
1 MicroLogic-Kabel
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
110 - 220 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,580 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
50,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
29,140 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|