Schneider-Electric
 
TSXPLP01 Bild- scope
TSXPLP01
Pufferbatterie f. internen RAM-Speicher, Modicon TSX Micro
EAN Code EAN Code: 
3389110625172
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon Premium-Automatisierungsplattform
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Teiletyp Batterie
Zubehör / Teilebezeichnung Batterie
Zubehör / Zielkategorie SPS
Produktspezifische Anwendung Für Sicherung des internen RAM-Speichers
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,01 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,800 cm
VPE 1 Breite 6,400 cm
VPE 1 Länge 6,400 cm
VPE 1 Gewicht 12,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 400
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,080 kg