Schneider-Electric
 
TWDFCW50K Bild- scope
TWDFCW50K
Vorkonfektioniertes Kabel, für E/A-Erweiterung, Twido, 5m
EAN Code: 
3595862043427
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Twido
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör-/Teiletyp Verbindungsleitung
Zubehör-/Teilebezeichnung Vorkonfektioniertes Kabel
Zubehör / Zielkategorie E/A-Erweiterung
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität TWDDDO32UK
TWDDDI16DK
TWDDDO16UK
TWDDDO32TK
TWDDDI32DK
TWDDDO16TK
Kabellänge 5 m
Kabel-Querschnitt 0,035 mm²
AWG Messgerät AWG 22
Elektrische Verbindung 1 Stecker HE10 20 Pin(s) Twido-Seite
Freies Ende
Produktgewicht 0,67 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 742 g
Höhe VPE1 6 cm
Breite VPE1 23 cm
Länge VPE1 28 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 15
Gewicht VPE2 11,17 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months