Schneider-Electric
VJDCLINTSV62M Bild- scope
VJDCLINTSV62M
Vijeo Designer Partner Lizenz, HMI-Konfigurationssoftware
EAN Code EAN Code: 
3606480712906
Schneider Electric
HEUTE
MAI 18, 2024
Ende der Kommerzialisierung
JAN 02, 2024
Hauptmerkmale
Baureihe Vijeo Designer
Bezeichnung der Software Vijeo Designer
Softwaretyp Konfigurationssoftware
Benutzersprache Englisch
Deutsch
Spanisch
Chinesisch
Französisch
Italienisch
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 14,000 cm
VPE 1 Länge 16,500 cm
VPE 1 Gewicht 109,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,940 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate