Schneider-Electric
VJDEDUSTU855 Bild- scope
VJDEDUSTU855
Vijeo Designer Ausbildungskit, HMI-Konfigurationssoftware
EAN Code EAN Code: 
3595864149035
Schneider Electric
HEUTE
MAI 18, 2024
 
 
 
Ende der Kommerzialisierung
DEZ 31, 2023
Ende des Standard-Services
JAN 31, 2024
Hauptmerkmale
Baureihe Vijeo Designer
Produkt- oder Komponententyp Konfigurationssoftware
Kompatible Produktfamilie Harmony XBT GTW
Harmony STO & STU
Harmony Compact iPC
Harmony XBT GK
Harmony XBT GH
Harmony XBT GT
Bezeichnung der Software Vijeo Designer
Lizenztyp Anlage (unbegrenzt an 1 Standort)
Software-Version V6.0
Benutzersprache Französisch
Spanisch
Englisch
Chinesisch
Deutsch
Italienisch
Portugiesisch
Zusatzmerkmale
Format DVD-ROM
Betriebssystem Windows XP Professional
Windows Vista Business Edition 32 bit
Windows 7 Business Edition 32 Bit
Kommunikationsprotokoll Fipio/Fipway
Simatic
Uni-Telway
Modbus RTU Master
MELSEC
Modbus Plus
USB
ELAU PacDrive
Sysmacway
Modbus TCP Master
Profibus-DP
Allen-Bradley
UniTE TCP/IP
Modbus-32-bit-Erweiterungen
Geliefertes Zubehör Acrobat Reader
Tutorial im Flash-Format
USB-Kabel
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Vijeo Designer Software
Benutzerdokumentation in elektronischem Format
Funktion der Software 9999 Alarme
2 mittelöstliche Schriftsysteme
Bis zu 300 Variablen teilen
34 westliche Schriftsysteme
4 asiatische Schriftsysteme
8000 Variablen
Audio/Video-Codierungsstandard JPEG
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 26,7 cm
VPE 1 Gewicht 1,045 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate