Montageort
|
Links
Rechts
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
63 A (bei 55 °C)
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
45 A
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
60 A Ue: 600 V entspricht UL 508
63 A AC-21A Ue: 400 V
63 A AC-21A Ue: 500 V
63 A AC-21A Ue: 690 V
45 A AC-22A Ue: 400 V
45 A AC-22A Ue: 500 V
45 A AC-22A Ue: 690 V
45 A AC-23A Ue: 400 V
25 A AC-23A Ue: 500 V
25 A AC-23A Ue: 690 V
|
Nennbetriebsleistung in W
|
22 kW bei 400 V (AC-23A)
22 kW bei 500 V (AC-23A)
22 kW bei 690 V (AC-23A)
|
Intermittierende Betriebsklasse
|
Klasse 120 - 60 %
|
Einschaltvermögen (I Rms)
|
120 A bei 690 V AC-22A
400 A bei 690 V AC-23A
94.5 A bei 690 V AC-21A
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
1128 A bei 690 V
|
Bemessungskurzzeitstrom [Icw]
|
800 A bei 690 V Dauer: 1 s
|
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
|
50 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 63 A gG
|
Ausschaltvermögen
|
120 A bei 690 V (AC-22A)
320 A bei 690 V (AC-23A)
94,5 A bei 690 V (AC-21A)
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
15000 Zyklen AC-21
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
|
Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 1,8…2 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Höhe
|
78 mm
|
Breite
|
12 mm
|
Tiefe
|
43,6 mm
|
Produktgewicht
|
0,04 kg
|
Farbe
|
Grau
|