Schneider-Electric
 
VLS3P030D2 Bild- scope
VLS3P030D2
Lasttrennschalter TeSys VLS bis 30A, 3 polig für Türmontage
EAN Code EAN Code: 
3606481385963
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO LS
Device Short Name VLS3P
Product Type Schalterblöcke
Zusatzmerkmale
Mounting Support Tür
Performance Level Hohe Leistung
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 S
Color Grau
[Ue] UL Rated Operational Voltage 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
UL Maxium Horsepower Ratings 10 hp bei 200/208 V AC
10 hp bei 240 V AC
20 hp bei 480 V AC
30 hp bei 600 V AC
2 hp bei 120 V AC
5 hp bei 240 V AC
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 15 kW bei 400 V (AC-23A)
15 kW bei 500 V (AC-23A)
30 kW bei 690 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 30 A Ue: 600 V entspricht UL98
30 A AC-21A Ue: 400 V
30 A AC-21A Ue: 500 V
30 A AC-21A Ue: 690 V
30 A AC-22A Ue: 400 V
30 A AC-22A Ue: 500 V
30 A AC-22A Ue: 690 V
30 A AC-23A Ue: 400 V
30 A AC-23A Ue: 500 V
30 A AC-23A Ue: 690 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 30 A (bei 55 °C)
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 30 A
Einschaltvermögen (I Rms) 630 A bei 690 V AC-23A
94.5 A bei 690 V AC-21A
189 A bei 690 V AC-22A
Breaking Capacity 94,5 A bei 690 V (AC-21A)
189 A bei 690 V (AC-22A)
504 A bei 690 V (AC-23A)
SCCR Leistungsschalter 100 A maximum: 100 kA at 480 V AC
Sicherung CC 100 A maximum: 100 kA at 480 V AC
Sicherung J 100 A maximum: 100 kA at 480 V AC
Sicherung T 100 A maximum: 100 kA at 480 V AC
Sicherung CC 60 A maximum: 50 kA at 600 V AC
Sicherung J 60 A maximum: 50 kA at 600 V AC
Sicherung T 60 A maximum: 50 kA at 600 V AC
Rated Conditional Short Circuit Current 50 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 63 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 3550 A bei 690 V
Intermittent duty class Klasse 120 - 60 %
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
Bemessungskurzzeitstrom [Icw] 2500 A bei 690 V Dauer: 1 s
Mechanical Durability 30000 Zyklen
Electrical Durability 30000 Zyklen AC-21
UL Wire Size AWG 12 - AWG 1 Kupfer
IEC Terminal Connection Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 50 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 70 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Tightening Torque Stromkreis: 5…6 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Height 70 mm
Width 70 mm
Depth 100 mm
Product Weight 0,365 kg
Montage
Standards UL98
CSA C22.2 No 4
IEC 60947-3
Product Certifications cULus
GL
Degree of Protection IP20 entspricht IEC 60529
Mechanical Robustness Schwingungen 2 - 100 Hz Fc (0,7 g) entspricht IEC 60068-2-6
Schocks 11 ms Ea (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -25…55 °C
Fire Resistance 960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 375,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,838 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate