Schneider-Electric
 
VLS3P032R1 Bild- scope
VLS3P032R1
Lasttrennschalter TeSys VLS bis 32A, 3 polig für DIN-Schienemontage
EAN Code EAN Code: 
3606481156457
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO LS
Device Short Name VLS3P
Product Type Schalterblöcke
Zusatzmerkmale
Device Composition Griff
Schalter
Mounting Support Rückseite: DIN-Schiene
Mounting Method Durch Klipse für Rückseite
Performance Level Hohe Leistung
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 S
Color Grau
[Ue] UL Rated Operational Voltage 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
UL Maxium Horsepower Ratings 10 hp bei 200/208 V AC
10 hp bei 240 V AC
20 hp bei 480 V AC
20 hp bei 600 V AC
2 hp bei 120 V AC
5 hp bei 240 V AC
IEC Rated Operational Power in W 15 kW bei 400 V (AC-23A)
18,5 kW bei 500 V (AC-23A)
22 kW bei 690 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 32 A Ue: 600 V entspricht UL 508
32 A AC-21A Ue: 400 V
32 A AC-21A Ue: 500 V
32 A AC-21A Ue: 690 V
32 A AC-22A Ue: 400 V
32 A AC-22A Ue: 500 V
32 A AC-22A Ue: 690 V
32 A AC-23A Ue: 400 V
25 A AC-23A Ue: 500 V
25 A AC-23A Ue: 690 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 32 A (bei 55 °C)
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 32 A
Einschaltvermögen (I Rms) 48 A bei 690 V AC-21A
96 A bei 690 V AC-22A
320 A bei 690 V AC-23A
Breaking Capacity 48 A bei 690 V (AC-21A)
96 A bei 690 V (AC-22A)
256 A bei 690 V (AC-23A)
SCCR Sicherung RK5 45 A maximum: 5 kA at 600 V AC
Rated Conditional Short Circuit Current 50 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 32 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1128 A bei 690 V
Bemessungskurzzeitstrom [Icw] 800 A bei 690 V Dauer: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Ja
Network Type AC
Network Frequency 50/60 Hz
Intermittent Duty Class Klasse 120 - 60 %
Control Type Drehgriff
Rotary Handle Mounting Style Direkt
Handle Color Schwarz
Handle Front Plate Color Grau
Rotary Handle Padlocking 1 Vorhängeschloss 4 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 100000 Zyklen
Electrical Durability 100000 Zyklen AC-21A
UL Wire Size AWG 18 - AWG 6 Kupfer
IEC Terminal Connection Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Tightening Torque Stromkreis: 1,8…2 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Height 75 mm
Width 36 mm
Depth 78 mm
Product Weight 0,135 kg
Montage
Standards UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-3
Product Certifications cULus
GL
Degree of Protection IP20 entspricht IEC 60529
Mechanical Robustness Schwingungen 2 - 100 Hz Fc (0,7 g) entspricht IEC 60068-2-6
Schocks 11 ms Ea (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -25…55 °C
Fire Resistance 960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Compatibility Code VLS
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 170,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,05 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate