Schneider-Electric
 
VLSH2H5RD Bild- scope
VLSH2H5RD
TeSys VLS Drehgriff, IEC IP65 und NEMA in Rot / Gelb
EAN Code EAN Code: 
3606481156921
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts VLSH
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys VARIO LS VLS3P
Grifffarbe Rot
Farbe der Grifffrontplatte Gelb
Verriegelung des Drehgriffs 1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm
Beschriftung 0 - 1
Zusatzmerkmale
Befestigung Loch 22,5 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2,3 Nm
Basisabmessungen 65 x 65 mm
Höhe 65 mm
Breite 65 mm
Tiefe 72,5 mm
Produktgewicht 0,064 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 2 entspricht UL 508
NEMA 3R entspricht UL 508
NEMA 4 entspricht UL 508
NEMA 4X entspricht UL 508
NEMA 12 entspricht UL 508
NEMA 12K entspricht UL 508
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 6,500 cm
VPE 1 Gewicht 62,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,805 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate