Schneider-Electric
 
VLSHA7 Bild- scope
VLSHA7
TeSys VLS Adapter Drehantrieb für rückseitige Montage
EAN Code EAN Code: 
3606481157027
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts VLSH
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys VARIO LS VLS3P
Grifffarbe Schwarz
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Zusatzmerkmale
[M] Anzugsdrehmoment 0,8 Nm
Höhe 32,4 mm
Breite 32,5 mm
Tiefe 33,3 mm
Produktgewicht 0,01 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 3,5 cm
VPE 1 Länge 4,0 cm
VPE 1 Gewicht 130,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,6 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate