|
|
|
VLSS1505
TeSys VLS Achsverlängerung, 150mm, 5x5mm²
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
VLSS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wellenerweiterung
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys VARIO LS VLSH
|
Zusatzmerkmale
Cross-section height
|
5 mm
|
Cross-section width
|
5 mm
|
Shaft length
|
150 mm
|
Produktgewicht
|
32 g
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
29,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,196 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|