Schneider-Electric
 
VLSS1507N Bild- scope
VLSS1507N
TeSys VLS Achsverlängerung, 150mm, 7x7mm²
EAN Code EAN Code: 
3606481818324
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts VLSS
Produkt- oder Komponententyp Wellenerweiterung
Kompatible Produktfamilie TeSys TeSys VARIO LS VLSH
Zusatzmerkmale
Länge 150 mm
Cross-section width 7 mm
Produktgewicht 0,2 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 2,5 cm
VPE 1 Länge 17,8 cm
VPE 1 Gewicht 120,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 75
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,315 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate