Schneider-Electric
 
VLVAF2P03508AG Bild- scope
VLVAF2P03508AG
VarSet Kompensationsanlage Auto 100kvar 400V 50Hz DR2,7
EAN Code EAN Code: 
3606489476878
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Netzspannung 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Blindleistungsangabe 100 kvar
Betriebsmodus Automatisch
Baureihe PowerLogic
Kurzbezeichnung des Geräts Automatic capacitor bank with detuned reactor
Produkt- oder Komponententyp Verdichterbank
Zusatzmerkmale
Netzverunreinigungsgrad Belastet
Oberwellenanteil [Gh/Sn] 25…50 %
Gesamtoberschwingungsverzerrung der Spannung [THDU] 4…7 %
Abstimmungsfaktor 2,7
Abstimmfrequenz 135 Hz
Leistung pro Stufe 25 kvar
Schrittweiser Aufbau 2x25 + 50
Position des Anschlusses Unten
Kontakttyp PowerLogic PFC Controller VPL6
Kondensatortechnologie PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Beschreibung der Pole 3P
Kondensator Toleranz - 5 % bis 10 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un (8 Stunden in 24 Stunden) entspricht IEC 60831
[Imp] maximaler Dauerstrom Kondensator: 1,8 x In bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,12 x In bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x In bei 415 V entspricht IEC 61439-2
Schutz der Haupteinspeisung Ohne Schutz
Nennkurzzeitstrom Icw 35 kA bei 1 s (Icw)
Umgebungstemperatur für Lagerung Überlast: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Kurzschluss: Sicherung
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Farbe Grau (RAL 7035)
Maximalgewicht 350 kg
Höhe 1400 mm
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Geliefertes Zubehör Hilfstransformator
Interner Spannungswandler 400/230 V - 400 VA
Funktion verfügbar Alarmkontakt
Abwurfkontakt GenSet
Montage
Normen IEC 61921
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktzertifizierungen CE
ASEFA
EAC
Montageort Innenraum
Schutzart (IP) Umwelt: IP31
Sicherheit: IPxx B
Schutzart (IK) IK10
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe <= 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Mittlere Umgebumgstemperatur für Betrieb 35 °C (jährlich)
45 °C (über 24 Studnen)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 150,0 cm
VPE 1 Breite 80,0 cm
VPE 1 Länge 120,0 cm
VPE 1 Gewicht 322,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate