Netzverunreinigungsgrad
|
Geringfügig verschmutzt
|
Oberwellenanteil [Gh/Sn]
|
15…25 %
|
Gesamtoberschwingungsverzerrung der Spannung [THDU]
|
3…4 %
|
Leistung pro Stufe
|
50 kvar
|
Schrittweiser Aufbau
|
50 + 4x100
|
Position des Anschlusses
|
Unten
|
Kontakttyp
|
Varplus Logic VPL6 Modbus
|
Kondensatortechnologie
|
VarplusCan
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kondensator Toleranz
|
- 5 % bis 10 %
|
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
|
8 kV
|
Max. zulässige Spannung
|
1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
|
[Imp] maximaler Dauerstrom
|
Kondensator: 1,8 x In bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,43 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x In bei 415 V entspricht IEC 61439-2
|
Schutz der Haupteinspeisung
|
Ohne Schutz
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
35 kA bei 1 s (Icw)
|
Umgebungstemperatur für Lagerung
|
Überlast: Oberschwingungssteuerung von VarPlus Logic
Kurzschluss: Sicherung
|
Zugänglichkeit für Betrieb
|
Front
|
Farbe
|
Grey (RAL 7035)
|
Maximalgewicht
|
434 kg
|
Höhe
|
2200 mm
|
Breite
|
800 mm
|
Tiefe
|
600 mm
|
Gelieferte Ausrüstung
|
Hilfstransformator
|
Interner Spannungswandler
|
400/230 V - 630 VA
|
Funktion verfügbar
|
Abwurfkontakt GenSet
Alarmkontakt
|