Schneider-Electric
 
VLVAF5P03517AB Bild- scope
VLVAF5P03517AB
Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 350kvar, DR3,8 7%, 400V, 50Hz
EAN Code EAN Code: 
3606489477097
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Netzspannung 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Blindleistungsangabe 350 kvar
Betriebsmodus Automatisch
Baureihe PowerLogic
Kurzbezeichnung des Geräts automatischer Kondensatorblock mit Filterkreisdrossel
Produkt- oder Komponententyp Kondensatorbank
Zusatzmerkmale
Verschmutzungsgrad des Netzes Verschmutzt
[Gh/Sn] Oberschwingungsbelastung 25…50 %
[THDU] Gesamte Oberschwingungsverzerrung der Spannung 4…7 %
Abstimmungsfaktor 3,8
Abstimmfrequenz 190 Hz
Leistung pro Stufe 50 kvar
Schrittweiser Aufbau 50 + 3 x 100
Position des Anschlusses Unten
Regler Typ PowerLogic PFC-Controller VPL6
Kondensatortechnologie PowerLogic PFC-Kondensator + Filterkreisdrossel
Beschreibung der Pole 3P
Kondensator-Toleranz -5 % bis 10 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden) entspricht IEC 60831
[Imp] Max. Dauerstrom Kondensator: 1,8 x Zoll bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,19 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x Zoll bei 415 V entspricht IEC 61439-2
Schutz des Haupteingangsschalters Ohne Schutz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 35 kA bei 1 s (Icw)
Stufenschutztyp Überlast: Oberschwingungssteuerung vom PowerLogic PFC-Controller
Kurzschluss: Sicherung
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Farbe Grau (RAL 7035)
Maximalgewicht 450 kg
Höhe 2200 mm
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Geliefertes Zubehör Hilfstransformator
Interner Spannungswandler 400/230 V - 630 VA
Funktion verfügbar Abwurfkontakt GenSet
Alarmkontakt
Montage
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
IEC 61921
Produktzertifizierungen CE
ASEFA
EAC
Montageort Innenraum
Schutzart (IP) Umwelt: IP31
Sicherheit: IPxx B
Schutzart (IK) IK10
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe <= 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Durchschnittliche Umgebungslufttemperatur für den Betrieb 35°C (jährlich)
45°C (über 24 Stunden)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 232,000 cm
VPE 1 Breite 120,000 cm
VPE 1 Länge 80,000 cm
VPE 1 Gewicht 420,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate