Verschmutzungsgrad des Netzes
|
Verschmutzt
|
[Gh/Sn] Oberschwingungsbelastung
|
25…50 %
|
[THDU] Gesamte Oberschwingungsverzerrung der Spannung
|
4…7 %
|
Abstimmungsfaktor
|
4,2
|
Abstimmfrequenz
|
210 Hz
|
Leistung pro Stufe
|
50 kvar
|
Schrittweiser Aufbau
|
50 + 50 + 10 x 100
|
Position des Anschlusses
|
Unten
|
Regler Typ
|
PowerLogic PFC-Steuerung VPL12
|
Kondensatortechnologie
|
PowerLogic PFC-Kondensator + Filterkreisdrossel
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kondensator-Toleranz
|
-5 % bis 10 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden) entspricht IEC 60831
|
[Imp] Max. Dauerstrom
|
Kondensator: 1,8 x Zoll bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,31 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x Zoll bei 415 V entspricht IEC 61439-2
|
Schutz des Haupteingangsschalters
|
Leistungsschalterschutz
|
Ausschaltvermögen
|
Icu 65 kA
|
Steuerungstyp
|
Drehgriff
|
Stufenschutztyp
|
Überlast: Oberschwingungssteuerung vom PowerLogic PFC-Controller
Kurzschluss: Sicherung
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Maximalgewicht
|
1904 kg
|
Höhe
|
2200 mm
|
Breite
|
Kondensator: 1600 mm
Verstimmte Drosselspule: 1200 mm
|
Tiefe
|
600 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
Hilfstransformator
|
Interner Spannungswandler
|
400/230 V - 1000 VA
|
Funktion verfügbar
|
Abwurfkontakt GenSet
Alarmkontakt
|