Netzverunreinigungsgrad
|
Geringfügig verschmutzt
|
Oberwellenanteil [Gh/Sn]
|
15…25 %
|
Gesamtoberschwingungsverzerrung der Spannung [THDU]
|
3…4 %
|
Leistung pro Stufe
|
3 kvar
|
Schrittweiser Aufbau
|
3 + 2x6,25
|
Position des Anschlusses
|
Unten
|
Kontakttyp
|
Varplus Logic VPL6 Modbus
|
Kondensatortechnologie
|
VarplusCan
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kondensator Toleranz
|
- 5 % bis 10 %
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
|
6 kV
|
Max. zulässige Spannung
|
1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
|
[Imp] maximaler Dauerstrom
|
Kondensator: 1,8 x In bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,43 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x In bei 415 V entspricht IEC 61439-2
|
Schutz der Haupteinspeisung
|
Leistungsschalterschutz
|
Ausschaltvermögen
|
Icu 15 kA
|
Umgebungstemperatur für Lagerung
|
Überlast: Oberschwingungssteuerung von VarPlus Logic
Short-circuit: main circuit breaker
|
Zugänglichkeit für Betrieb
|
Front
|
Farbe
|
Grey (RAL 7035)
|
Maximalgewicht
|
57 kg
|
Höhe
|
650 mm
|
Breite
|
450 mm
|
Tiefe
|
250 mm
|
Gelieferte Ausrüstung
|
Hilfstransformator
|
Interner Spannungswandler
|
400/230 V - 100 VA
|
Funktion verfügbar
|
Alarmkontakt
Abwurfkontakt GenSet
|