Verschmutzungsgrad des Netzes
|
Gering verschmutzt
|
[Gh/Sn] Oberschwingungsbelastung
|
15…25 %
|
[THDU] Gesamte Oberschwingungsverzerrung der Spannung
|
3…4 %
|
Leistung pro Stufe
|
50 kvar
|
Schrittweiser Aufbau
|
6 x 50
|
Position des Anschlusses
|
Unten
|
Regler Typ
|
PowerLogic PFC-Controller VPL6
|
Kondensatortechnologie
|
PowerLogic PFC-Kondensator
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kondensator-Toleranz
|
-5 % bis 10 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden) entspricht IEC 60831
|
[Imp] Max. Dauerstrom
|
Kondensator: 1,8 x Zoll bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,43 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x Zoll bei 415 V entspricht IEC 61439-2
|
Schutz des Haupteingangsschalters
|
Ohne Schutz
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
30 kA bei 1 s (Icw)
|
Stufenschutztyp
|
Überlast: Oberschwingungssteuerung vom PowerLogic PFC-Controller
Kurzschluss: vorgeschalteter Schutz
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Maximalgewicht
|
175 kg
|
Höhe
|
1200 mm
|
Breite
|
1000 mm
|
Tiefe
|
300 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
Hilfstransformator
|
Interner Spannungswandler
|
400/230 V - 400 VA
|
Funktion verfügbar
|
Abwurfkontakt GenSet
Alarmkontakt
|