|
|
|
VLVFF2P03512AA
Kompensationsanlage Fix, PowerLogic PFC, 200kvar, LS, 400V, 50Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Netzspannung
|
400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
|
Blindleistungsangabe
|
200 kvar
|
Betriebsmodus
|
Fixiert
|
Baureihe
|
PowerLogic
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Festkondensatorblock mit verstimmter Drosselspule
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kondensatorbank
|
Zusatzmerkmale
Verschmutzungsgrad des Netzes
|
Verschmutzt
|
[Gh/Sn] Oberschwingungsbelastung
|
25…50 %
|
[THDU] Gesamte Oberschwingungsverzerrung der Spannung
|
4…7 %
|
Abstimmungsfaktor
|
3,8
|
Abstimmfrequenz
|
190 Hz
|
Leistung pro Stufe
|
200 kvar
|
Schrittweiser Aufbau
|
200
|
Position des Anschlusses
|
Unten
|
Kondensatortechnologie
|
PowerLogic PFC-Kondensator + Filterkreisdrossel
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Kondensator-Toleranz
|
-5 % bis 10 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden) entspricht IEC 60831
|
[Imp] Max. Dauerstrom
|
Kondensator: 1,8 x Zoll bei 480 V entspricht IEC 60831
Batterie: 1,19 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2
Batterie: 1,19 x Zoll bei 415 V entspricht IEC 61439-2
|
Schutz des Haupteingangsschalters
|
Leistungsschalterschutz
|
Ausschaltvermögen
|
Icu 50 kA
|
Steuerungstyp
|
Drehgriff
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Maximalgewicht
|
320 kg
|
Höhe
|
1400 mm
|
Breite
|
800 mm
|
Tiefe
|
600 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
Hilfstransformator
|
Interner Spannungswandler
|
400/230 V - 100 VA
|
Funktion verfügbar
|
Alarmkontakt
Abwurfkontakt GenSet
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61921
|
Produktzertifizierungen
|
ASEFA
EAC
CE
|
Montageort
|
Innenraum
|
Schutzart (IP)
|
Umwelt: IP31
Sicherheit: IPxx B
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…45 °C
|
Durchschnittliche Umgebungslufttemperatur für den Betrieb
|
35°C (jährlich)
45°C (über 24 Stunden)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
150,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
312,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|