|
|
|
VRKP6S0FNC00000
Lexium P6, Delta 3 Roboter, Reichweite 1600 mm, Normal, Kompakt
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium P, T
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Delta 3 robot
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
P6
|
Design
|
Kompakt
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Achsen
|
3
|
Arbeitsbereich
|
0…1600 mm Durchmesser
0…550 mm vertikal
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0.1 mm
|
Zulässige Dauerbelastung
|
10 kg
|
Maximale Geschwindigkeit
|
10 m/s
|
Max. Beschleunigung
|
80 m/s² bei 1 kg
60 m/s² bei 1,5 kg
|
Produktgewicht
|
80 kg
|
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium SH3 Motor
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Normale Umgebungsbedingungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
87,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
120,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
100,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
75,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|