|
|
|
VW3A3320
EtherNet/IP-Kommunikationskarte - 2 RJ 45-Anschlüsse
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationskarte
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Kommunikationsprotokoll
|
EtherNet/IP
Modbus TCP
|
Anschlusstyp
|
2 RJ45-Stecker
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10/100 Mbps
|
Physikalische Schnittstelle
|
IEEE 802.3 für Ethernet IP/Modbus TCP
|
Webdienste
|
Altivar Viewer
Frequenzumrichterparameter
Ethernet/IP Scanner-Setup
FDR Agent
Dateneditor
E-Mail
Sicherheit
Modbus TCP scanner setup
Altivar Chart
Antriebsmotor
Ethernet/IP Setup
Frequenzumrichter-Aufzeichnung
Ethernet Statistik
Message statistics
|
Zusatzmerkmale
Austauschmodus
|
Halbduplex und Vollduplex
|
Kommunikationsdatenverbindung
|
MAC : IEEE 802.3
LLC : IEEE 802.2
|
Kommunikationsnetztyp
|
IP entspricht RFC791
ICMP
|
Kommunikationstransporttyp
|
UDP
TCP entspricht RFC793
|
Webserver
|
Embedded
|
Kommunikationsdienst
|
CiA 402-Profil
E/A Profil
CIP AC Antriebs-Profil (02)
Diagnose (08)
FTP
Halteregister lesen (03)
Eingangsregister lesen (04)
Lesen / schreiben mehrere Register (23)
SNMP
TFTP
Schreiben mehrere Register (16)
Schreiben Single Register (06)
EtherNet/IP-Adapter
Geräteidentifikation lesen (43/14)
|
Displaytyp
|
1 LED für Verbindung (Verbindungsstatus)
1 LED für MS (Modulstatus)
1 LED für NS (Netzwerkstatus)
1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 1)
1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 2)
Grafisches Anzeigeendgerät für Steuerung empfangene Wörter
Grafisches Anzeigeendgerät für Anzahl der empfangenen Frames
Grafisches Anzeigeendgerät für Referenz empfangen
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
281,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
7
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,452 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
28
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
13,808 kg
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|