|
|
|
VW3A3802
safety module advanced electronic card, Altivar, 24V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Prozess ATV900
Altivar Maschine ATV340
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitsmodul
|
Produktspezifische Anwendung
|
Umformtechnik
Materialtransport
Architecture without suspended/vertical or pulling loads
|
Zusatzmerkmale
Sicherheitsfunktion
|
SS1 (Sicheres Stillsetzen 1 (safe stop 1))
SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely Limited Speed))
SMS (safe maximum speed)
SBC (safe brake control)
|
Nennspannung
|
24 V DC -15 - 20 %
|
Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Eingangsstrom
|
<= 20 mA without load
|
Max. Schaltstrom
|
0,5 A
|
Max. Spannungsabfall
|
<1 V at 0.5 A
|
Restwelligkeit
|
< 5 %
|
Induktive Last
|
15 H für for 100 mA
0,6 H für for 500 mA
|
Max. Lastkapazität
|
1 µF
|
Montagehalterung
|
Integrated in drive
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
239,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,477 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|