|
|
|
VW3A4407
EMV-Filter, zusätzlich, Spannungsversorgung, 3-phasig, 92A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 212
|
Produktkompatibilität
|
ATV212HD37N4
ATV212HD45N4
ATV21HD37N4
ATV21HD45N4
ATV61HD30N4
ATV61HD37N4
ATV71HD30N4
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
[In] Bemessungsstrom
|
92 A
|
Thermische Verluste
|
16 W für ATV21HD37N4
23 W für ATV21HD45N4
30 W
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Terminal 50 mm² AWG 0
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
6 Nm
|
Maximaler Differenzstrom
|
60 mA bei 400 V 50 Hz
106 mA bei 480 V 60 Hz
|
Versorgungsspannung
|
200…240 V
380…500 V
|
Toleranz
|
10 %
|
Produktgewicht
|
17 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
IP41 (Oberteil)
|
Relative Feuchtigkeit
|
0…93 % entspricht IEC 68-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…65 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Strom Deklassierung
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Standards
|
EN 133200
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
91,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
48,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
15,166 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
54,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|