|
|
|
VW3A4420
EMV-Filter, 9A, 1-phasig
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Lexium
Altivar
|
Produkt oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Lexium 32
|
Produktkompatibilität
|
ATV32, 200 - 240 V, 0,18 - 0,75 kW
LXM28A
LXM32, eine Netzphase, Netzstrom 2,9…5,4 A
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 0,18 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 0,37 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 0,55 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 0,75 kW, 200-240 V, Einzelphase
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
Montageort
|
Frequenzumrichter-seitig
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Zusatzmerkmale
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten
|
20 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1
50 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
|
Nennstrom [In]
|
10,1 A
|
Thermische Verluste
|
3,7 W
|
Netzspannung
|
200…240 V
|
Toleranz
|
-15 - +10 %
|
Produktgewicht
|
0,6 kg
|
EMV-Filter Kompatibilität
|
Typ 020
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
466 g
|
Höhe VPE1
|
5 cm
|
Breite VPE1
|
23,2 cm
|
Länge VPE1
|
18,2 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
11
|
Gewicht VPE2
|
5,559 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
P06
|
Inhaltsmenge VPE3
|
88
|
Gewicht VPE3
|
55,828 kg
|
Höhe VPE3
|
77 cm
|
Breite VPE3
|
80 cm
|
Länge VPE3
|
60 cm
|
Offer Sustainability
Vertragliche Gewährleistung
|
|