|
|
|
VW3A4422
EMV-Filter, 15A, 3-phasig
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
Lexium
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 32
Altivar Maschine ATV340
Lexium 32
Altivar Maschine ATV320
Lexium 28
Lexium 52
|
Produktkompatibilität
|
LXM28A
ATV32, 380 - 500 V, 0,37 - 1,5 kW
LXM32, drei Netzphasen, Netzstrom 14,6…18,1 A
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 0,37 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 0,55 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 0,75 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 1,1 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 1,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 2,2 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 3 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 4 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV340 bei 0,75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV340 bei 1,5 kW, 380-480 V
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
Montageort
|
Frequenzumrichter-seitig
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Zusatzmerkmale
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten
|
20 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1
50 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
100 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
|
[In] Bemessungsstrom
|
15 A
|
Thermische Verluste
|
9,9 W
|
Netzspannung
|
380…500 V
|
Toleranz
|
-15 - +10 %
|
Produktgewicht
|
0,9 kg
|
EMV-Filter Kompatibilität
|
Typ 022
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
936,000 g
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
87,400 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|