|
|
|
VW3A4423
EMV-Filter, 25A, 3-phasig
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
Lexium
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 28
Altivar Maschine ATV340
|
Produktkompatibilität
|
LXM28A
LXM32, drei Netzphasen, Netzstrom 1,2…8,7 A
Frequenzumrichter ATV340 bei 2,2 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV340 bei 3 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV340 bei 4 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV340 bei 5,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV340 bei 7,5 kW, 380-480 V
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
Montageort
|
Frequenzumrichter-seitig
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Zusatzmerkmale
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten
|
20 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1
50 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
100 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
|
[In] Bemessungsstrom
|
25 A
|
Thermische Verluste
|
15,8 W
|
Netzspannung
|
380…500 V
|
Toleranz
|
-15 - +10 %
|
Produktgewicht
|
1,35 kg
|
EMV-Filter Kompatibilität
|
Typ 023
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,532 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
44
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
65,736 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|