|
|
|
VW3A4424
EMV-Filter, 47A, 3-phasig
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
Lexium
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Maschine ATV320
Lexium 28
Altivar 32
Lexium 32
|
Produktkompatibilität
|
LXM28A
ATV32, 380 - 500 V, 5,5 - 7,5 kW
Frequenzumrichter ATV320 bei 5,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 7,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 5,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 7,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
Montageort
|
Unter Frequenzumrichter
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Zusatzmerkmale
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten
|
20 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1
100 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
150 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
|
[In] Bemessungsstrom
|
47 A
|
Thermische Verluste
|
19,3 W
|
Netzspannung
|
380…500 V
|
Toleranz
|
-15 - +10 %
|
Produktgewicht
|
3,15 kg
|
EMV-Filter Kompatibilität
|
Typ 024
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
46,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,010 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
80,760 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|