|
|
|
VW3A4425
EMV-Filter, 49A, 3-phasig
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium
Altivar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 32
Altivar Maschine ATV320
|
Produktkompatibilität
|
ATV32, 380 - 500 V, 11 - 15 kW
Frequenzumrichter ATV320 bei 11 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 15 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
Montageort
|
Unter Frequenzumrichter
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Zusatzmerkmale
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten
|
20 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1
100 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
150 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
|
[In] Bemessungsstrom
|
49 A
|
Thermische Verluste
|
27,4 W
|
Netzspannung
|
380…500 V
|
Toleranz
|
-15 - +10 %
|
Produktgewicht
|
4,75 kg
|
EMV-Filter Kompatibilität
|
Typ 025
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
38,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
47,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,286 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
47,096 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|