|
|
|
VW3A4426
EMV-Filter, 23A, 1-phasig
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium
Altivar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 32
Altivar Maschine ATV320
Lexium 28
|
Produktkompatibilität
|
LXM28A
ATV32, 200 - 240 V, 2,2 kW
Frequenzumrichter ATV320 - B bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
Montageort
|
Frequenzumrichter-seitig
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Zusatzmerkmale
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten
|
20 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1
50 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
|
[In] Bemessungsstrom
|
23,9 A
|
Thermische Verluste
|
7,5 W
|
Netzspannung
|
200…240 V
|
Toleranz
|
-15 - +10 %
|
Produktgewicht
|
1,13 kg
|
EMV-Filter Kompatibilität
|
Typ 026
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
27,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
880,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
11
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,678 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|