Schneider-Electric
 
VW3A46115 Bild- scope
VW3A46115
Passivfilter, 262A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter
EAN Code EAN Code: 
3606480640063
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Passives Filter
Produktspezifische Anwendung Reduzierung von Stromoberwellen
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
Altivar 71
Altivar 61
Nennbetriebsspannung [U,nom] 400 V +/-10 %
Frequenz der Stromversorgung 50 Hz +/- 2 %
Menge pro Antrieb 2 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 280 kW/450 hp
2 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 280 kW/450 hp
2 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 280 kW/450 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 132 kW/200 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 132 kW/200 hp
Nennstrom [In] 252 A für Eingang
262 A für Ausgänge
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
THDI 10 % für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 280 kW/450 hp
10 % für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 280 kW/450 hp
10 % für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 280 kW/450 hp
10 % für Frequenzumrichter ATV630 Motor: 132 kW/200 hp
10 % für Frequenzumrichter ATV930 Motor: 132 kW/200 hp
Maximalstrom 1,5 x Bemessungsstrom (Dauer = 60 s)
Wirkungsgrad 98 %
Thermische Verluste 905 W
Cos phi 1 (150 % des Netzstroms)
0,85 (75 % des Netzstroms)
0,99 (100 % des Netzstroms)
Elektrische Verbindung A, B Klemme, Verbindungskapazität: 2,5 mm²
X1-1 - X2-3 Klemme, Verbindungskapazität: 25-300 mm²
Elektrische Isolationsklasse KlasseF
Produktgewicht 136 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
IP55 (enclosure mounting)
Vibrationsfestigkeit 2 mm Spitze zu Spitze (f= 5…13,2 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
0,7 gn (f= 13,2…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Relative Luftfeuchtigkeit 5…85 % Betauung nicht zulässig
Umgebungstemperatur bei Betrieb 45…60 °C (mit Stromabfall von 3 % pro °C)
5…45 °C (ohne Stromreduzierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…55 °C Lagerung in Originalverpackung
-25…65 °C beim Transport
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Stromreduzierung
> 1.000 - 4.000 m mit Stromabfall von 5 % pro 1000 m
Normen IEC 61000-3-2
G5/4-Ingenieursempfehlung
IEC 61000-3-4
IEC 61000-3-12
IEC 61000-2-4
IEC 61000-2-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 72,000 cm
VPE 1 Breite 80,000 cm
VPE 1 Länge 120,000 cm
VPE 1 Gewicht 155,000 kg
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate