|
|
|
VW3A46168
Passivfilter, 99A, 460 V, 60 Hz, für Frequenzumrichter
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Passives Filter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Reduzierung von Stromoberwellen
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
480 V +/-10 %
|
Frequenz der Stromversorgung
|
60 Hz +/- 2 %
|
Menge pro Antrieb
|
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 45 kW/60 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 45 kW/60 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 45 kW/60 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 45 kW/60 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61W Motor: 55 kW/75 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 55 kW/75 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 55 kW/75 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71W Motor: 55 kW/75 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 55 kW/75 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 55 kW/75 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 55 kW/75 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 55 kW/75 hp
|
[In] Bemessungsstrom
|
95 A für Eingang
99 A für Ausgänge
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
THDI
|
5 % für Frequenzumrichter ATV650 Motor: 45 kW/60 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV630 Motor: 45 kW/60 hp
10 % für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 55 kW/75 hp
10 % für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 55 kW/75 hp
10 % für Frequenzumrichter ATV71W Motor: 55 kW/75 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV61W Motor: 55 kW/75 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV650 Motor: 55 kW/75 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV630 Motor: 55 kW/75 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV950 Motor: 45 kW/60 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV930 Motor: 45 kW/60 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV950 Motor: 55 kW/75 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV930 Motor: 55 kW/75 hp
|
Maximalstrom
|
1,5 x Bemessungsstrom (Dauer = 60 s)
|
Wirkungsgrad
|
98 %
|
Thermische Verluste
|
747 W
|
Cos phi
|
1 (150 % des Netzstroms)
0,85 (75 % des Netzstroms)
0,99 (100 % des Netzstroms)
|
Elektrische Verbindung
|
A, B Terminal, Verbindungskapazität: 2,5 mm²
X1-1 - X2-3 Terminal, Verbindungskapazität: 10-70 mm²
|
Elektrische Isolationsklasse
|
KlasseF
|
Produktgewicht
|
104 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
IP55 (enclosure mounting)
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 mm Spitze zu Spitze (f= 5…13,2 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
0,7 gn (f= 13,2…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…85 % Betauung nicht zulässig
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
45…60 °C (mit Stromabfall von 3 % pro °C)
5…45 °C (ohne Strom Deklassierung)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…55 °C Lagerung in Originalverpackung
-25…65 °C beim Transport
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Strom Deklassierung
> 1.000 - 4.000 m mit Stromabfall von 5 % pro 1000 m
|
Normen
|
G5/4-Ingenieursempfehlung
IEC 61000-3-2
IEC 61000-2-2
IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-4
IEC 61000-3-12
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
61,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
116,2 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|