Schneider-Electric
 
VW3A46174 Bild- scope
VW3A46174
Passivfilter, 369A, 460 V, 60 Hz, für Frequenzumrichter
EAN Code EAN Code: 
3606480652721
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Passives Filter
Produktspezifische Anwendung Reduzierung von Stromoberwellen
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar 61
Altivar 71
Nennbetriebsspannung [U,nom] 480 V +/-10 %
Frequenz der Stromversorgung 60 Hz +/- 2 %
Menge pro Antrieb 3 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 560 kW/800 hp
3 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 560 kW/800 hp
2 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 250 kW/400 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 220 kW/350 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 200 kW/300 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 200 kW/300 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 220 kW/350 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71Q Motor: 200 kW/300 hp
1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71Q Motor: 220 kW/350 hp
Nennstrom [In] 355 A für Eingang
369 A für Ausgänge
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
THDI 5 % für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 560 kW/800 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 560 kW/800 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 250 kW/400 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 220 kW/350 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 200 kW/300 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 200 kW/300 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV61Q Motor: 220 kW/350 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV71Q Motor: 200 kW/300 hp
5 % für Frequenzumrichter ATV71Q Motor: 220 kW/350 hp
Maximalstrom 1,5 x Bemessungsstrom (Dauer = 60 s)
Wirkungsgrad 98 %
Thermische Verluste 1406 W
Cos phi 1 (150 % des Netzstroms)
0,85 (75 % des Netzstroms)
0,99 (100 % des Netzstroms)
Elektrische Verbindung A, B Klemme, Verbindungskapazität: 2,5 mm²
X1-1 - X2-3 Klemme, Verbindungskapazität: 25-300 mm²
Elektrische Isolationsklasse KlasseF
Produktgewicht 229 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
IP55 (enclosure mounting)
Vibrationsfestigkeit 2 mm Spitze zu Spitze (f= 5…13,2 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
0,7 gn (f= 13,2…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Relative Luftfeuchtigkeit 5…85 % Betauung nicht zulässig
Umgebungstemperatur bei Betrieb 45…60 °C (mit Stromabfall von 3 % pro °C)
5…45 °C (ohne Stromreduzierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…55 °C Lagerung in Originalverpackung
-25…65 °C beim Transport
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Stromreduzierung
> 1.000 - 4.000 m mit Stromabfall von 5 % pro 1000 m
Normen IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-4
G5/4-Ingenieursempfehlung
IEC 61000-3-12
IEC 61000-2-2
IEC 61000-3-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 71,000 cm
VPE 1 Breite 80,000 cm
VPE 1 Länge 120,000 cm
VPE 1 Gewicht 253,6 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate