Schneider-Electric
 
VW3A4708 Bild- scope
VW3A4708
EMV-Funkentstörfilter, für Frequenzumrichter, 200A
EAN Code: 
3606480736575
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Produkt oder Komponententyp EMV-Eingangsfilter
Kompatible Produktfamilie Altivar Process ATV900
Altivar Maschine ATV340
Altivar Process ATV600
Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, Motor: 75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, Motor: 90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, Motor: 45 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, Motor: 75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, Motor: 90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputz, Motor: 75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputz, Motor: 90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputz, Motor: 45 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputz, Motor: 75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputz, Motor: 90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV340 Motor: 55 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV340 Motor: 75 kW, 380-480 V
Produktspezifische Anwendung EMV-Footprintfilter
Montageort Frequenzumrichter-seitig
Nennstrom [In] 200 A
Thermische Verluste 32,5 W
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Terminal 150 mm² 300 kcmil
Max. Motorkabellänge 150 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C2, 380-480 V
300 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C3, 380-480 V
150 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C2, 200-240 V
300 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C3, 200-240 V
50 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C1, 200-240 V
50 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht EN/IEC 61800-3 Kategorie C1, 380-480 V
Maximaler Differenzstrom 13,9 mA bei 400 V 50 Hz TN
13,9 mA bei 400 V 50 Hz TT
Versorgungsspannung 380…480 V
200…240 V
Toleranz 10 %
Mechanische Festigkeit Erschütterungen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Vibrationen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Breite 200 mm
Höhe 445 mm
Tiefe 320 mm
Produktgewicht 9,5 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20Montage nebeneinander
IP21mit Set VW3A47908
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation entspricht IEC 61800-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Aufstellungshöhe 0 - 1000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
Standards EN/IEC 61800-3
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 18,749 kg
Höhe VPE1 2,800 dm
Breite VPE1 5,300 dm
Länge VPE1 3,800 dm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate