|
|
|
VW3A47805
EMV-Anschlußblech für ATVP Z-Variante BG5
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Easy 610
Altivar Process ATV600
Altivar Prozess ATV900
Altivar Maschine ATV340
|
Zubehör / Teiletyp
|
Montageplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Produktkompatibilität
|
ATV610 Frequenzumrichter 55 kW Motor
ATV610 Frequenzumrichter 75 kW Motor
ATV610 Frequenzumrichter 90 kW Motor
ATV630 Frequenzumrichter 55 kW Motor
ATV630 Frequenzumrichter 75 kW Motor
ATV630 Frequenzumrichter 90 kW Motor
ATV930 Frequenzumrichter 55 kW Motor
ATV930 Frequenzumrichter 75 kW Motor
ATV930 Frequenzumrichter 90 kW Motor
ATV340 Frequenzumrichter 45 kW Motor
ATV340 Frequenzumrichter 55 kW Motor
ATV340 Frequenzumrichter 75 kW Motor
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Schrauben
1 Unterteil EMV-Platte
1 Oberteil EMV-Platte
Klemmen
|
Produktgewicht
|
1,67 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,65 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,99 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,97 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,71 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|