|
|
|
VW3A5104
Motordrossel, 215A, für Frequenzumrichter- Verpackungseinheit: 3 Stck.
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Motordrossel
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 212
Altivar 71
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
Altivar 61
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
[In] Bemessungsstrom
|
215 A
|
Produktkompatibilität
|
ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212HU15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 Frequenzumrichter - 2,2 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 3 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 4 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 5,5 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 7,5 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 11 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 2,2 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 3 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 4 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 5,5 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 7,5 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 11 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 3 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 5 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 7,5 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 10 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 15 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 3 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 5 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 7,5 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 10 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 15 hp, 600 V 3 Phasen
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71QC11Y
ATV71QD90N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
ATV630 Frequenzumrichter - 15 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 18,5 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 22 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 30 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 37 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 45 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 55 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 75 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter - 90 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 15 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 18,5 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 22 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 30 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 37 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 45 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 55 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 75 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter - 90 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 20 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 25 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 30 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 40 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 50 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 60 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 75 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter, 100 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 20 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 25 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 30 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 40 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 50 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 60 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 75 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter, 100 hp, 600 V 3 Phasen
|
Eingebaute Menge
|
3
|
Elektrische Verbindung
|
Etikett Stecker M10
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 30…45 kW bei 200 - 240 V 1
300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 30…45 kW bei 200 - 240 V 1
200 m abgeschirmtes Kabel P Motor 5,5…18,5 kW bei 380-480 V 1
300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 5,5…18,5 kW bei 380-480 V 1
150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 22…30 kW bei 380-480 V 1
300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 22…30 kW bei 380-480 V 1
150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 45…75 kW bei 380-480 V 1
300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 45…75 kW bei 380-480 V 1
150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2…7,5 kW bei 500-600 V 1
250 m ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2…7,5 kW bei 500-600 V 1
250 m abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2…7,5 kW bei 500-600 V 2
400 m ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2…7,5 kW bei 500-600 V 2
100 m abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2…30 kW bei 500-690 V 2
150 m ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2…30 kW bei 500-690 V 2
150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 11…30 kW bei 500-690 V 2
250 m ungeschirmtes Kabel P Motor 11…30 kW bei 500-690 V 2
150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 30…160 kW bei 500-690 V 1
250 m ungeschirmtes Kabel P Motor 30…160 kW bei 500-690 V 1
250 m abgeschirmtes Kabel P Motor 30…160 kW bei 500-690 V 2
300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 30…90 kW bei 500-690 V 2
400 m ungeschirmtes Kabel P Motor 90…160 kW bei 500-690 V 2
200 m abgeschirmtes Kabel P Motor 37 kW bei 380-480 V 1
300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 37 kW bei 380-480 V 1
200 m abgeschirmtes Kabel P Motor 90 kW bei 380-480 V 1
300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 90 kW bei 380-480 V 1
|
Dv/dt
|
500 V/µs max. bei 400 V
750 V/µs max. bei 500 V
1000 V/µs max. bei 690 V
|
Thermische Verluste
|
430 W
|
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs
|
100 Hz
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Produktgewicht
|
15,5 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 (mit Bausätzen VW3A9612, 613)
IP00
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
40,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
18,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
44,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|