|
|
|
VW3A5217
Sinusausgangsfilter - 45 A - für Altivar Process Frequenzumrichters
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Sinusfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
[In] Bemessungsstrom
|
45 A
|
Thermische Verluste
|
360 W, 115 °C
|
Produktkompatibilität
|
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 30 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 37 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 30 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 37 kW, 500-690 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage, 40 hp, 600 V 3 Phasen
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage, 50 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage, 40 hp, 600 V 3 Phasen
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage, 50 hp, 600 V 3 Phasen
|
Taktfrequenz
|
2 kHz
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
70 Hz
|
Maximal zulässige Spannung
|
690 V AC
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Terminal
|
Maximalstrom
|
1,5 x Bemessungsstrom (Dauer = 60 s)
|
Produktgewicht
|
38 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN 50178
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…65 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Normen
|
UL 508
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
54,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
38,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|