|
|
|
VW3A5303
Du/dt-Ausgangsfilter für Frequenzumrichter, IP20
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Dv/dt-Filter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Easy Altivar 610
Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
Altivar Maschine ATV340
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
[In] Bemessungsstrom
|
25 A
|
Produktkompatibilität
|
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 7,5 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 11 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 200 - 240 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 7,5 kW, 380-480 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 11 kW, 380-480 V
ATV610 Frequenzumrichter - 7,5 kW, 380 - 415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 11 kW, 380 - 415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 15 kW, 380 - 415 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 7,5 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 11 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 200 - 240 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 7,5 kW, 380-480 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 11 kW, 380-480 V
|
Eingebaute Menge
|
1
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenleiste, Verbindungskapazität: 10 mm² / AWG 8
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
500 m ungeschirmtes Kabel
300 m abgeschirmtes Kabel
|
Dv/dt
|
3000 V/µs max. bei 200 - 240 V
3000 V/µs max. bei 380-480 V
|
Thermische Verluste
|
49 W bei 4 kHz
|
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs
|
100 Hz
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
|
Betriebshöhe
|
0 - 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Breite
|
295 mm
|
Höhe
|
535 mm
|
Tiefe
|
215 mm
|
Produktgewicht
|
12 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
IP21 (mit Set VW3A53902)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
52,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
26,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|