|
|
|
VW3A5306
Du/dt-Ausgangsfilter für Frequenzumrichter, IP00
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp
|
Dv/dt-Filter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar Maschine ATV340
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
Nennstrom [In]
|
180 A
|
Produktkompatibilität
|
ATV630 Frequenzumrichter Aufputz - 30 kW, 200-240 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputz - 37 kW, 200-240 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputz - 45 kW, 200-240 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputz - 55 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputz - 75 kW, 380-480 V
ATV630 Frequenzumrichter Aufputz - 90 kW, 380-480 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputz - 55 kW, 380-480 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputz - 75 kW, 380-480 V
ATV650 Frequenzumrichter Aufputz - 90 kW, 380-480 V
ATV610 Frequenzumrichter - 55 kW, 380-415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 75 kW, 380-415 V
ATV610 Frequenzumrichter - 90 kW, 380-415 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputz - 30 kW, 200-240 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputz - 37 kW, 200-240 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputz - 45 kW, 200-240 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputz - 55 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputz - 75 kW, 380-480 V
ATV930 Frequenzumrichter Aufputz - 90 kW, 380-480 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputz - 55 kW, 380-480 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputz - 75 kW, 380-480 V
ATV950 Frequenzumrichter Aufputz - 90 kW, 380-480 V
|
Eingebaute Menge
|
1
|
Elektrische Verbindung
|
Kupferschiene M10
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
500 m ungeschirmtes Kabel bei 4 kHz
300 m abgeschirmtes Kabel bei 2,5 kHz
|
Dv/dt
|
3000 V/µs max. bei 200-240 V
3000 V/µs max. bei 380-480 V
|
Thermische Verluste
|
176 W bei 4 kHz
|
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs
|
100 Hz
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 1000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
|
Breite
|
380 mm
|
Höhe
|
325 mm
|
Tiefe
|
235 mm
|
Produktgewicht
|
22 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
29,4 kg
|
Höhe VPE1
|
39,8 cm
|
Breite VPE1
|
44,5 cm
|
Länge VPE1
|
37,7 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
P06
|
Inhaltsmenge VPE2
|
1
|
Gewicht VPE2
|
29,0 kg
|
Höhe VPE2
|
77 cm
|
Breite VPE2
|
80 cm
|
Länge VPE2
|
60 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|