Schneider-Electric
 
VW3A53904 Bild- scope
VW3A53904
Metallsatz IP21 für Ausgangsfilter IP20
EAN Code EAN Code: 
3606480736780
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Zubehör / Teilekategorie Schutzzubehör
Zubehör / Teiletyp Schutz-Teilesatz
Zubehör / Zielkategorie Ausgangsfilter für Frequenzumrichter
Produktkompatibilität VW3A5405
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
Altivar Maschine ATV340
Bausatz-Zusammensetzung 1 IP21-Abdeckung
Befestigungsflanschen für Kabel
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 2,7 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21,000 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 28,000 cm
VPE 1 Gewicht 3,058 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 61,500 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months