|
|
|
VW3A5401
Sinusausgangsfilter, 6A, für Frequenzumrichter
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Sinusfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
1000 m ungeschirmtes Kabel
500 m abgeschirmtes Kabel
|
[In] Bemessungsstrom
|
6 A
|
Thermische Verluste
|
40 W bei 4 kHz
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 0,75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW, 380-480 V
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenleiste, Verbindungskapazität: 6 mm² / AWG 10
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Taktfrequenz
|
4 - 8 kHz
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
100 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast
|
8 %
|
Zulässige Spannung
|
480 V AC
|
Maximalstrom
|
1,20 x Nennstrom (Dauer = 60 s)
|
Breite
|
220 mm
|
Höhe
|
455 mm
|
Tiefe
|
210 mm
|
Produktgewicht
|
10 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
IP21 (mit Set VW3A53901)
|
Umgebungsbedingungen
|
Beständigkeit gegen biologische Verunreinigung Klasse 3B1 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-1
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % ohne Kondensation
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
-15…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Mechanische Festigkeit
|
Stöße Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Vibrationen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
Db
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
51,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|