Schneider-Electric
 
VW3A5402 Bild- scope
VW3A5402
Sinusausgangsfilter, 15A, für Frequenzumrichter
EAN Code EAN Code: 
3606480736810
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Sinusfilter
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
Produktspezifische Anwendung Ausgangsfilter
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge 1000 m ungeschirmtes Kabel
500 m abgeschirmtes Kabel
[In] Bemessungsstrom 15 A
Thermische Verluste 76 W bei 4 kHz
Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 3 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 4 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 5,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 3 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 3 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 4 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 5,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 3 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 4 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 5,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 1,5 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 2,2 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 3 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 3 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 4 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 5,5 kW, 380-480 V
Elektrische Verbindung Klemmenleiste, Verbindungskapazität: 6 mm² / AWG 10
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Taktfrequenz 4 - 8 kHz
Max. Ausgangsfrequenz 100 Hz
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast 8 %
Zulässige Spannung 480 V AC
Maximalstrom 1,20 x Nennstrom (Dauer = 60 s)
Breite 220 mm
Höhe 455 mm
Tiefe 210 mm
Produktgewicht 13,5 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
IP21 (mit Set VW3A53901)
Umgebungsbedingungen Beständigkeit gegen biologische Verunreinigung Klasse 3B1 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-1
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation
Umgebungstemperatur bei Betrieb 50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
-15…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Mechanische Festigkeit Stöße Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Vibrationen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 25,5 cm
VPE 1 Breite 51,5 cm
VPE 1 Länge 35,0 cm
VPE 1 Gewicht 18,4 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 84,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 85,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate