Schneider-Electric
 
VW3A5503 Bild- scope
VW3A5503
Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 120 µH
EAN Code EAN Code: 
3606485435787
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Gleichtakt-Ausgangsfilter
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
Induktanzwert 120 µH
Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 7,5…45 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 7,5…45 kW, 200-240 V
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge 150 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…90 kW 380-480 V, mit 1 Filter
150 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…22 kW 380-480 V, mit 1 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…22 kW 380-480 V, mit 2 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 30…90 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…22 kW 380-480 V, mit 2 Filter
500 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 30…90 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…22 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…22 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
150 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…45 kW 200-240 V, mit 1 Filter
150 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…11 kW 200-240 V, mit 1 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…11 kW 200-240 V, mit 2 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…45 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…11 kW 200-240 V, mit 2 Filter
500 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…45 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…11 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…11 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
Sättigungsstrom 2,2 A
Innendurchmesser 76 mm für 3-phasiges Kabel Innenseite
76 mm für PE-Kabel Außenseite
Elektrische Isolationsklasse Klasse I
Mechanische Festigkeit Stöße Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Vibrationen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Taktfrequenz <= 10 kHz
Max. Ausgangsfrequenz 100 Hz
Höhe 161 mm
Breite 127,5 mm
Tiefe 127,5 mm
Produktgewicht 2,19 kg
Montage
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,000 cm
VPE 1 Breite 27,700 cm
VPE 1 Länge 18,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,574 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 74,776 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate