|
|
|
VW3A5504
Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 180 µH
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Gleichtakt-Ausgangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
|
Induktanzwert
|
180 µH
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, 15…90 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 7,5…45 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 7,5…45 kW, 200-240 V
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
150 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 30…90 kW 380-480 V, mit 1 Filter
300 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…90 kW 380-480 V, mit 1 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 30…90 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 30…90 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…22 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 30…90 kW 380-480 V, mit 2 Filter
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…22 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5503
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 30…90 kW 380-480 V, mit 2 Filter
150 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…45 kW 200-240 V, mit 1 Filter
300 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…45 kW 200-240 V, mit 1 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…45 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…45 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…11 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 15…45 kW 200-240 V, mit 2 Filter
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 7,5…11 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5503
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 15…45 kW 200-240 V, mit 2 Filter
|
Sättigungsstrom
|
2,2 A
|
Innendurchmesser
|
76 mm für 3-phasiges Kabel Innenseite
76 mm für PE-Kabel Außenseite
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse I
|
Mechanische Festigkeit
|
Stöße Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Vibrationen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Taktfrequenz
|
<= 10 kHz
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
100 Hz
|
Höhe
|
210 mm
|
Breite
|
127,5 mm
|
Tiefe
|
127,5 mm
|
Produktgewicht
|
2,96 kg
|
Montage
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % ohne Kondensation
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
Db
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
27,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,328 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
92,872 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|