|
|
|
VW3A5506
Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 274,8 µH
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Gleichtakt-Ausgangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
|
Induktanzwert
|
274,8 µH
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 110…160 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, 110…160 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 110…160 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, 110…160 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 55…75 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 55…75 kW, 380-480 V
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
150 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 130…160 kW 380-480 V, mit 1 Filter
300 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 110…160 kW 380-480 V, mit 1 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 110 kW 380-480 V, mit 1 Filter
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 110 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5505
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 130…160 kW 380-480 V, mit 2 Filter
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 110…160 kW 380-480 V, mit 2 Filter
150 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 75 kW 200-240 V, mit 1 Filter
300 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 55…75 kW 200-240 V, mit 1 Filter
300 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 55 kW 200-240 V, mit 1 Filter
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 55 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5505
500 m(abgeschirmtes Kabel) Motor: 75 kW 200-240 V, mit 2 Filter
1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 55…75 kW 200-240 V, mit 2 Filter
|
Sättigungsstrom
|
3,6 A
|
Innendurchmesser
|
123,9 mm für 3-phasiges Kabel Innenseite
123,9 mm für PE-Kabel Außenseite
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse I
|
Mechanische Festigkeit
|
Stöße Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Vibrationen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Taktfrequenz
|
<= 10 kHz
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
100 Hz
|
Höhe
|
256 mm
|
Breite
|
191 mm
|
Tiefe
|
196 mm
|
Produktgewicht
|
8,3 kg
|
Montage
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % ohne Kondensation
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
Db
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
36,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,867 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
66,202 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|