|
|
|
VW3A58451
LR-Filter, Ausgangsfilter, 10A, IP20, für Altivar 31
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung SEP 15, 2023
|
|
Ende des Standard-Services OKT 09, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
LR-Filterzelle
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 31C
Altivar 312
Easy Altivar 310
Altivar 312 Solar
Easy Altivar 310L
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
Produktkompatibilität
|
ATV312H018M2
ATV312H018M3
ATV312H037M2
ATV312H037M3
ATV312H037N4
ATV312H055M2
ATV312H055M3
ATV312H055N4
ATV312H075M2
ATV312H075M3
ATV312H075N4
ATV312H075S6
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU22N4
ATV312HU22S6
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU40S6
ATV312HU55S6
ATV31C018M2
ATV31C037M2
ATV31C037N4
ATV31C055M2
ATV31C055N4
ATV31C075M2
ATV31C075N4
ATV31CD11N4
ATV31CD15N4
ATV31CU11M2
ATV31CU11N4
ATV31CU15M2
ATV31CU15N4
ATV31CU22N4
ATV31CU30N4
ATV31CU40N4
Frequenzumrichter ATV310 bei 0,37 kW
Frequenzumrichter ATV310 bei 0,75 kW
Frequenzumrichter ATV310 bei 1,5 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 0,75 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 1,5 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 2,2 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 3,0 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 4,0 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 5,5 kW
|
Max. Kabellänge
|
100 m abgeschirmtes Kabel (Schaltfrequenz: 0,5 - 4 kHz)
|
Thermische Verluste
|
150 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
10 A
|
Zusatzmerkmale
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
51,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,217 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
56,302 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|