|
|
|
VW3A7250
Aktiver Einspeisewechselrichter, 120 kW, 380-480V
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
AIC
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
380-480 V +/-10 %
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Bemessungsleistung in W
|
120 kW
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Produktspezifische Anwendung
|
Niedrige Oberschwingungen
Energierückgewinnung
Active-Front-End-Komponente
|
Produktkompatibilität
|
ATV61HC11N4D 380-440 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV71HD90N4D 380-440 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV61HC11N4D 480 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV71HD90N4D 480 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV61H075N4 - C25N4D DC mit mehreren Frequenzumrichtern an einem gemeinsamen DC-Bus
ATV71H075N4 - C20N4D DC mit mehreren Frequenzumrichtern an einem gemeinsamen DC-Bus
|
Bauweise
|
Integrierte Einheit
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Zusatzmerkmale
Netzstrom
|
177 A bei 400 V
160 A bei 480 V
|
Eingangsleistung
|
123 kW bei 400 V
133 kW bei 480 V
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
185 A bei 400 V
163 A bei 480 V
|
Ausgangsspannung
|
650 V DC - Versorgung: 380-400 V AC
720 V DC - Versorgung: 440 V AC
770 V DC - Versorgung: 480 V AC
|
Thermische Verluste
|
2250 W
|
Maximalstrom
|
1,20 x Nennstrom (Dauer = 60 s)
1,35 x Nennstrom (Dauer = 2 s)
|
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast
|
<30 % bei 380-400 V, <= 60 s
<40 % bei 440 V, <= 60 s
<40 % bei 480 V, <= 60 s
|
Kommunikationsprotokoll
|
CANopen
Modbus
|
Steckertyp
|
1 RJ45 für Modbus
Male SUB-D 9 auf RJ45 für CANopen
|
Optionskarte
|
Kommunikationsbrücke
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
680 mm
|
Breite
|
310 mm
|
Tiefe
|
377 mm
|
Produktgewicht
|
60 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
3K3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
3C2 entspricht EN 60721-3-3
3S2 entspricht EN 60721-3-3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
45…60 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
-10…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm (f= 3…10 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 10…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
7 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60721-3-3
|
Luftstromoberfläche
|
500 cm²
|
Kühlluftvolumen
|
400 m3/h für Stromkreis
115 m3/h für Steuerkreis
|
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Normen
|
EN/IEC 61800-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL (ausstehend)
CSA (ausstehend)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
42,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
53,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
123,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
80,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
44b40262-0ec9-4f5f-852b-20358bfbe3e5
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|