Schneider-Electric
 
VW3A7260 Bild- scope
VW3A7260
Leitungsfiltermodul, 120kW, 380-480V
EAN Code EAN Code: 
3606480216022
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Leitungsfiltermodul
Kurzbezeichnung des Geräts LFM
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennhilfsspannung [UH,nom] 380-480 V +/-10 %
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kompatible Produktfamilie Altivar 71
Altivar 61
Produktspezifische Anwendung Active-Front-End-Komponente
Bauweise Integrierte Einheit
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Zielort Produkt 1 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7250
Zusatzmerkmale
Max. Anzahl der Schaltungen 10 pro Stunde
Netzstrom 185 A bei 50 °C
Thermische Verluste 290 W
Elektrische Verbindung Schiene M10 - 95 mm² 24 Nm (1L1, 1L2, 1L3)
Klemme - 95 mm² 15…20 Nm (2L1, 2L2, 2L3)
Schiene M10 - 95 mm² 24 Nm (PE)
Klemme - 2,5 mm² 0,6…0,8 Nm (X1:1 - X1:6)
Ausgangstyp Steuerungselektronik für AIC und Wechselrichter 24 V DC
Lüfter für AIC und 4 Wechselrichter mit der gleichen Leistung 380-480 V AC
Höhe 680 mm
Breite 240 mm
Tiefe 379 mm
Produktgewicht 60 kg
Montage
Umgebungseigenschaften 3K3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
3C2 entspricht EN/IEC 60721-3-3
3S2 entspricht EN/IEC 60721-3-3
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…45 °C
-10…60 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m
1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsfestigkeit 1,5 mm (f= 3…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 10…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 7 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP00
Produktzertifizierungen CSA (ausstehend)
CE
UL (ausstehend)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 53,0 cm
VPE 1 Breite 38,0 cm
VPE 1 Länge 129,0 cm
VPE 1 Gewicht 55,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 8f328727-fe62-418b-b636-3e71b96b771f
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months